Características do produto
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
1,5 |
Invólucro |
tipo roscado |
Dimensões [mm] |
M8 x 1 / L = 30 |
Aplicação
Característica especial |
Alcance de deteção aumentado |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 10 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
3000 |
Proteção contra curto-circuito |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] |
1,5 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
1,5 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] |
0...1,2 |
Alcance de deteção aumentado |
sim |
Precisão/desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
Histerese [% de Sr] |
< 15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 68 |
Testes/aprovações
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiada |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conduzida |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
1465 |
Software Embedded incluído |
sim |
Aprovação UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
tensão de alimentação |
Limited Voltage/Current |
Número de aprovação UL |
A017 |
Número de ficheiro UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
13,2 |
Invólucro |
tipo roscado |
Montagem |
embutido |
Dimensões [mm] |
M8 x 1 / L = 30 |
Designação da rosca |
M8 x 1 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); face de deteção: LCP preto; Janela LED: PPSU; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Binário de aperto [Nm] |
A = 5 mm: 3 Nm; B = 5 Nm |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
estado de comutação |
4 LED, amarelo |
|
Notas
Quantidade da embalagem |
1 peças |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M8; codificação: A |