Características do produto
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
4 |
Invólucro |
tipo roscado |
Dimensões [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Aplicação
Característica especial |
Contactos banhados a ouro |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 10 |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
não |
Saídas
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
1 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] |
200 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
300 |
Proteção contra curto-circuito |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] |
4 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] |
0...3,24 |
Precisão/desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [% de Sr] |
3...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Proteção |
IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
1349 |
Software Embedded incluído |
não |
Dados mecânicos
Peso [g] |
27,3 |
Invólucro |
tipo roscado |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Designação da rosca |
M12 x 1 |
Materiais |
invólucro: latão revestimento de bronze branco; face de deteção: PBT laranja; porcas de fixação: latão revestimento de bronze branco |
Notas
Quantidade da embalagem |
1 peças |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |