Sensor indutivo
IF5850
IFK3004UBPKG/V4A/US-100-DPS
Sensor indutivo
IF5850
IFK3004UBPKG/V4A/US-100-DPS
- Resistente a campos magnéticos para aplicações em áreas de soldagem
- Invólucro metálico robusto para utilização em ambientes industriais adversos
- Frequência de comutação muito alta
- Intervalo amplo de temperatura de funcionamento
- Indicação bem visível por LED do estado de comutação
Características do produto
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Aplicação
Característica especial | Imunidade ao campo magnético |
---|---|
Imunidade ao campo magnético | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1400 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...3,25 |
Precisão/desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1906 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 45,7 |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PBT |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|