Características do produto
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
7 |
Invólucro |
tipo roscado |
Dimensões [mm] |
M12 x 1 / L = 61 |
Aplicação
Característica especial |
Alcance de deteção aumentado |
Aplicação |
Processos de limpeza periódicos |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
10; (24 V) |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
800 |
Proteção contra curto-circuito |
sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] |
7 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
7 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] |
0...5,7 |
Alcance de deteção aumentado |
sim |
Precisão/desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [% de Sr] |
1...20 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] |
0...100 |
Proteção |
IP 68; IP 69K; ("COP") |
Testes/aprovações
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiada |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conduzida |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
2006 |
Aprovação UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
tensão de alimentação |
Limited Voltage/Current |
Número de ficheiro UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
264,5 |
Invólucro |
tipo roscado |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M12 x 1 / L = 61 |
Designação da rosca |
M12 x 1 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); face de deteção: PEEK |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
estado de comutação |
4 x 90° LED, amarelo |
|
Notas
Quantidade da embalagem |
1 peças |
conexão elétrica
Conexão |
Cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |