• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IG5539

Sensor indutivo

IG5539

IGA4005-CPKG/US-104

Sensor indutivo

IG5539

IGA4005-CPKG/US-104

  • Invólucro metálico robusto para utilização em ambientes industriais adversos
  • Função de saída complementar NO/NC
  • Intervalo amplo de temperatura de funcionamento
  • Classificação de proteção elevada de acordo com os requisitos de ambientes industriais adversos
  • ce
  • ukca
Características do produto
Conceção elétrica PNP
Função de saída complementar
Alcance de detecção [mm] 5
Invólucro tipo roscado
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 80
Aplicação
Característica especial Contactos banhados a ouro
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 10; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Conceção elétrica PNP
Função de saída complementar
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 400
Proteção contra curto-circuito sim
Proteção contra sobrecarga sim
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] 5
Distância real de comutação Sr [mm] 5 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm] 0...4,05
Precisão/desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 3...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Testes/aprovações
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1441
Software Embedded incluído sim
Dados mecânicos
Peso [g] 71
Invólucro tipo roscado
Montagem embutido
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 80
Designação da rosca M18 x 1
Materiais invólucro: latão revestimento de bronze branco; face de deteção: PBT laranja; Janela LED: PEI; porcas de fixação: revestimento de bronze branco
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
estado de comutação 4 x LED, amarelo
Acessórios
Items fornecidos
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado