Características do produto
Função de saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
15 |
Invólucro |
tipo roscado |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] |
20...250 AC/DC |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
não |
Saídas
Função de saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
6 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] |
6,5 |
Corrente mínima de carga [mA] |
5 |
Corrente residual máx. [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] |
25 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
50 |
Resistente a curto-circuito |
não |
Proteção contra sobrecarga |
não |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] |
15 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] |
0...12,1 |
Precisão/desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Proteção |
IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
251 |
Invólucro |
tipo roscado |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PBT transparente |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
estado de comutação |
1 x LED, amarelo |
|
Conexão elétrica
Proteção necessária |
fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; ação rápida |
Notas
Notas |
Recomendação: confirme o funcionamento seguro da unidade após um curto-circuito. |
|
Quantidade da embalagem |
1 peças |
conexão elétrica
Conexão |
Cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |