Sensor indutivo
IS3501
IS-2002-AROA/12"K
Sensor indutivo
IS3501
IS-2002-AROA/12"K
- Com etapa de saída AC/DC combinada
- Tecnologia de dois fios
- Invólucro retangular especialmente compacto
- Para utilização em espaços reduzidos
- Intervalo amplo de temperatura de funcionamento
Características do produto
Função de saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 45...65 |
---|---|
Tensão de funcionamento [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função de saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 5 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 5 |
Corrente mínima de carga [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,8 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] | 200 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 25 |
Proteção contra curto-circuito | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...1,6 |
Precisão/desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,9 / latão: 0,8 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,46 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1724 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 15 |
---|---|
Invólucro | retangular |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiais | PBT |
Binário de aperto [Nm] | < 0,5; (com anilha plana) |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; ação rápida |
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica
Conexão | Cabo: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm² |
---|