Sensor indutivo
IS5030
IS-2002-FROG/6M
Sensor indutivo
IS5030
IS-2002-FROG/6M
- Invólucro retangular especialmente compacto
- Para utilização em espaços reduzidos
- Frequência de comutação muito alta
- Função de saída programável normalmente aberto/normalmente fechado
- Tecnologia de dois fios
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Conceção elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 5...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Conceção elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 4,6 |
Corrente mínima de carga [mA] | 4 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,8 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Proteção contra curto-circuito | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...1,62 |
Precisão/desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 2460 |
Dados mecânicos
Invólucro | retangular |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiais | PBT |
Binário de aperto [Nm] | < 0,5; (com anilha plana) |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | Cabo: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|