Características do produto
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
0,8 |
Invólucro |
tipo roscado |
Dimensões [mm] |
M5 x 0,5 / L = 30 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
15; (24 V) |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
2000 |
Proteção contra curto-circuito |
sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] |
0,8 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
0,8 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] |
0...0,65 |
Precisão/desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 65 |
Testes/aprovações
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiada |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conduzida |
3 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
2053 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
129,5 |
Invólucro |
tipo roscado |
Montagem |
embutido |
Dimensões [mm] |
M5 x 0,5 / L = 30 |
Designação da rosca |
M5 x 0,5 |
Materiais |
1.4305 (aço inoxidável / 303); face de deteção: POM |
Binário de aperto [Nm] |
2 |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
estado de comutação |
1 x LED, amarelo |
|
Notas
Quantidade da embalagem |
1 peças |
conexão elétrica
Conexão |
Cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |