Sensor indutivo NAMUR
NG500A
IGB2012-N/US/1G/1D
Sensor indutivo NAMUR
NG500A
IGB2012-N/US/1G/1D
- Para aplicações em áreas perigosas
- Para conexão a circuitos intrinsecamente seguros
- Indicação bem visível por LED do estado de comutação
- Invólucro metálico robusto para utilização em ambientes industriais adversos
- Rótulo tipo laser para legibilidade permanente
Características do produto
Conceção elétrica | NAMUR |
---|---|
Função de saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 12 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 51 |
Dados elétricos
Conexão com amplificador | sim |
---|---|
Amplificadores de comutação | ligação a circuitos elétricos intrinsecamente seguros homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensão de alimentação DC [V] | 7,5...30; (quando utilizado fora da área perigosa) |
Consumo de corrente [mA] | < 1; (desativado; condutor: > 2,1) |
Classe de proteção | II |
Saídas
Conceção elétrica | NAMUR |
---|---|
Função de saída | normalmente fechado |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 30; (quando utilizado fora da área perigosa) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 300 |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] | 12 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Precisão/desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Testes/aprovações
Aprovação | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
Marcação ATEX |
|
||
|
|||
CEM |
|
||
Resistência a vibrações/impactos | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [anos] | 3387 |
Classificação de segurança
Capacitância interna máx. [nF] | 200 |
---|---|
Indutância interna máx. [µH] | 85 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 90 |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 51 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | latão revestimento especial; face de deteção: PBT; Janela LED: PA |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|