Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica
PA3222
PA-100-SBN14-A-ZVG/US/ /V
Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica
PA3222
PA-100-SBN14-A-ZVG/US/ /V
- Sinal de saída preciso e linear de 4...20 mA
- Elevada repetibilidade e pequena variação da curva característica
- Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
- Invólucro de aço inoxidável robusto para utilização em ambientes industriais adversos
- Escala elevada de temperatura de funcionamento e elevado grau de proteção
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo de medição |
|
|||
Conexão de processo | ligação roscada 1/4" NPT rosca interna |
Aplicação
Característica especial | Contactos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | para aplicações industriais | |||
Substância | líquidos e gases | |||
Condicional utilizável para | aplicação em meios gasosos no caso de pressões > 25 bar apenas sob encomenda | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...90; (sob encomenda: -40...90 °C) | |||
Pressão mín. de rutura |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Quantidade total de saídas | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição |
|
---|
Precisão/desvios
Repetibilidade [% de duração] | < 0,1; (com flutuações de temperatura < 10 K) |
---|---|
Desvio das características [% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = definição do valor limite) |
Estabilidade a longo prazo [% de duração] | < ± 0,05; (por 6 meses) |
Ponto zero do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) |
Amplitude do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Tempos de resposta
Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms] | 3 |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistência a vibrações |
|
||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 507 | ||||||||||||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizado para fluidos do grupo 2; fluidos do grupo 1 sob encomenda | ||||||||||||||||||
Aplicações ferroviárias |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 226,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | ligação roscada 1/4" NPT rosca interna |
Elemento de estrangulamento disponível | não (em breve) |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|