sonda passiva de temperatura para superfície
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
sonda passiva de temperatura para superfície
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
- A solução de fixação reduz os custos e a complexidade de instalação
- Estrutura higiênica com classe de proteção correspondente para processos de limpeza
- Rápido tempo de resposta e alta precisão de medição para uma clara visão geral do processo
- O monitoramento ideal do processo garante a transparência
Características do produto
Intervalo de medição |
|
||
---|---|---|---|
Conexão de processo | sensor aparafusado DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Aplicação
Característica especial | Contactos banhados a ouro |
---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) |
Instalação | sonda passiva de temperatura para superfícies para corpos rígidos; solução de fixação |
Dados elétricos
Classe de proteção | III |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição |
|
---|
Precisão/desvios
Precisão [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (influência da temperatura ambiente sobre a precisão: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Tempos de resposta
Resposta dinâmica T05/T09 [s] | 7,5 / 25; (valor de referência para água movimentada: (> 0,4 m/s)) |
---|
Condições de funcionamento
Proteção | IP 69K |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 167 |
---|---|
Invólucro | sensor aparafusado |
Dimensões [mm] | 70 x 69 x 45 |
Materiais | Grampo de montagem: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); invólucro: PPSU; anel de vedação: FKM |
Conexão de processo | sensor aparafusado DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|