“Starter kit” do mestre IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-starterkit-io-link-zz1100-2240x1260-01.jpg?v=1735023930)
Com este “Starter kit” completo, pode testar de imediato as vantagens dos sensores IO-Link sem sair da sua secretária.
- Mestre IO-Link de 4 portos com interface PROFINET
- Transformador plug-and-play 230V/24V
- Software de parametrização IO-Link LR DEVICE (“pen drive”)
- Fotocélula de distância IO-Link
- Cabo Ethernet M12/RJ45, 0,5m
- Cabo de sensor M12/M12, 0,6m
“Starter kit” do mestre IO-Link
Com este “Starter kit” pode testar de imediato e directamente da sua secretária as vantagens dos nossos sensores IO-Link. Faça duma fotocélula de distância que só envia um ponto de comutação 1 ou 0 n uma placa de entrada digital, um sensor inteligente e que até mede a distância para o objeto.
Além disso o mestre IO-Link e o sensor IO-Link podem ser ajustados com o software de parametrização IO-Link intuitivo.
Já não é necessário fazer uma parametrização complicada no display dos sensores. O mestre IO-Link descentralizado funciona como “gateway” entre sensores inteligentes IO-Link e o protocolo de comunicação PROFINET. Significa que pode ser feita também uma ligação PROFINET simples, por exemplo com um PLC Siemens.