Master IO-Link para o mundo da automação e do IT
Mestre IO-Link robusto para a conexão de sensores ao PLC e ao mundo IT na indústria alimentar e na máquina ferramenta
- Preparado para Indústria 4.0 através do novo núcleo IoT Core
- Separação entre automação e rede informática IT
- 4 ou 8 portas IO-Link com plena funcionalidade V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ou TCP/IP JSON
- Mestres e dispositivos configuráveis com o software moneo configure
Mestres IO-Link para o mundo da automação e do IT
Os mestres IO-Link descentralizados, funcionam como “gateway” entre sensores IO-Link inteligentes e a rede de campo. As informações importantes dos sensores inteligentes podem ser enviadas simultaneamente ao IT. Com um conector IoT-Ethernet separado, a rede IT pode ser configurada completamente à parte da rede de automação. As informações dos sensores são transferidas/enviadas para o IT através da interface TCP/IP-JSON.
Módulos de campo robustos para aplicações exigentes
Graças ao seu invólucro feito de material especial e o seu alto grau de protecção (IP 67 ou IP 69K) podem ser utilizados em aplicações de máquinas ferramenta ou diretamente em ambientes húmidos e na indústria alimentar. A tecnologia ecolink garante fiabilidade e estanquicidade permanente dos cabos de ligação com conectores M12.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_al-2240x1260-01px.jpg?v=-2064704261)
Vantagens e benefícios para os clientes
- Separação entre a automação e a rede IT
A disponibilidade da instalação é de prioridade máxima. A rede de automação não deve ser de maneira alguma interrompida por factores externos. Por este motivo há um conector IoT-Ethernet separado nesse equipamento que separa IT da rede de automação. Significa que as informações importantes dos sensores podem ser enviadas de forma segura ao IT e ao sistema ERP.
- Configuração dos sensores com moneo configure
O software intuitivo encontra todos os mestres IO-Link na rede e cria uma visão geral de todo o sistema. Para além disso, todos os sensores conectados são apresentados com os seus respectivos parâmetros. Isso permite configurar os parâmetros de todos os sensores no sistema a partir de um ponto central.
- Conexão fácil do sensor
Os sensores e atuadores são conectados através de cabos standard com conectores M12 sem blindagem. Dependendo da versão, podem ser conectados até 4 ou 8 sensores IO-Link e alimentados até 3,6 A no total. Com o acessório EVC693 ou o EVF693 é possível fornecer energia auxiliar adicional para a conexão de atuadores IO-Link. O comprimento do cabo pode ter até 20 m.