Mestres IO-Link especialmente concebido para o quadro elétrico
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al1930-2240x1260-01px.jpg?v=-2064653264)
Os masters IO-Link para o quadro elétrico funcionam como Gateway entre os sensores inteligentes IO-Link e a rede de campo.
- Separação entre rede de automação e rede IT
- Indústria 4.0 preparada através do novo IoT Core
- 8 portas de IO-Link com funcionalidade V1.1 completa
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ou TCP/IP JSON
- Master e dispositivos configuráveis através do software moneo configure
Master IO-Link para a rede da automação e do IT
O master IO-Link para o quadro elétrico funciona como “gateway” entre os sensores inteligentes IO-Link e a rede de campo. As informações importantes dos sensores inteligentes IO-Link também podem ser enviadas simultaneamente para a rede IT. Com um conector IoT-Ethernet adicional, a rede IT pode ser configurada separadamente da rede de automação. As informações dos sensores chegam à rede IT através da interface TCP/IP-JSON.
Vantagens e utilidade para os clientes
- Separação entre a rede de automação e a rede IT
O tempo de funcionamento da maquina é a prioridade máxima. A rede de automação não pode ser de maneira alguma interrompida por factores externos. Por este motivo o equipamento contém um conector IoT-Ethernet adicional que separa a rede IT da rede de automação. Desse modo, as informações importantes dos sensores podem ser enviadas de forma segura à rede IT e ao sistema ERP.
- Configurar sensores com o moneo configure
O software intuitivo encontra todos os masters IO-Link na rede e cria uma visão geral de toda a instalação. Para além disso, são visíveis todos os sensores ligados com os seus respectivos parâmetros. Isso permite parametrizar todos os sensores no sistema a partir de um ponto central.
- Conexão fácil do sensor
Os sensores e atuadores são conectados através de cabos standard com conectores M12 sem blindagem. Os cabos de conexão são ligados ao mestre IO-Link através de conectores COMBICON removíveis. Podem ser conectados até 8 sensores IO-Link e alimentados até 3,6A no total. O comprimento do cabo pode ter até 20 m.
- Dados fiáveis
Os dados dos sensores são transmitidos numericamente. Ao contrario dos sinais analógicos, as resistências de contato e dos cabos, assim como as interferências eletromagnéticas não corrompem os sinais.