ecolink M12, codificação A; cabeável para aplicações industriais
- Alívio de tração inovador
- Vedação altamente elástica
- Tecnologia ecolink comprovada
- Resistência a impactos e vibrações
- Grau de proteção:
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K - Instalação simples sem erros
- Sem halogênio e sem silicone
Vedação confiável sempre - mesmo com grande movimentação do cabo
Um desafio especial é a vedação confiável e constante do cabo. Na tecnologia inovadora e patenteada, o alívio de tração do cabo está rigorosamente separado da vedação do cabo. O alívio de tração do cabo é então realizado através de um mecanismo de fixação de 3 esferas, que prende o cabo também no caso de fortes tensões de tração. A vedação altamente elástica está posicionada diretamente na entrada do cabo, evitando assim uma contaminação causada por entrada de sujeira. O material altamente elástico evita a deformação do revestimento do cabo e veda de forma confiável e resistente, mesmo com grande movimentação do cabo.
Instalação fácil e segura
Estes conectores também possuem a melhor tecnologia ecolink comprovada, a qual permite montar a conexão M12 manualmente de forma segura e sem uso de ferramentas.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evc814_evc812_evc817_evc811-2240x1260-01.jpg?v=1348198924)