ecolink M8 para áreas higiênicas e úmidas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf122_evf130_evf134_evf138_evf142-2240x1260-01.jpg?v=1348201492)
- Sem halogênio e sem silicone
- Vedação ideal, até na instalação manual, graças à porca de contorno com grande aderência.
- O perfil de vedação inovador garante uma alta proteção contra a umidade
- Proteção antivibratória permanente com contorno tipo dente de serra
- Grau de proteção: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8 para áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
A maioria das aplicações exigem soluções especiais. Somente materiais de alta qualidade, processos de fabricação confiáveis e uma montagem correta levam ao sucesso a longo prazo. A proteção de ação assimétrica contra vibrações mantém a porca de aperto fixa na sua posição, assegurando assim um contato ideal e duradouro. A montagem e a desmontagem dispensam ferramentas. Materiais de alta qualidade especialmente adaptados para a aplicação e um intenso monitoramento durante e após a fabricação, garantem o máximo padrão de qualidade.