Monitoramento simples dos valores do processo pelo celular!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-accessories-e30446-2240x1260-01.jpg?v=1348196882)
- Novo conector Bluetooth IO-Link em linha*
- Aplicativo ifm QuickLook disponível para smartphone e tablet
- Transparente para o mestre
O grande benefício graças ao IO-Link
- Com grande memória de histórico
- Transmissão de todos os valores do processo e eventos de um sensor
Visualização rápida e simples dos valores de processo no smartphone
Com o novo conector e o aplicativo ifm QuickLook correspondente, os usuários podem agora monitorar diretamente os valores de medição e eventos transmitidos via IO-Link. Para isso, o conector é simplesmente instalado no tubo entre o sensor IO-Link e o mestre e é estabelecida uma conexão de bluetooth entre o smartphone e o conector bluetooth IO-Link em linha. Este sistema é perfeito para controlar valores do processo de sensores instalados em locais inacessíveis ou de sensores sem display. Além disso, o conector também possui uma memória de histórico para o registro de dados, que facilita o diagnóstico da instalação.
Requisitos do sistema
O aplicativo está disponível tanto na loja "Apple APP Store" como na "Google Play Store". É necessário um sistema operacional iOS a partir da versão 8.0 ou um sistema operacional androide a partir da versão 4.3. O smartphone tem que suportar o bluetooth 4.0.