Máximo desempenho IO-Link apesar do modelo M8 pequeno
- Longa distância de comutação, pouco espaço necessário
- Montagem e reposição simples graças ao conector M8 padrão
O grande benefício graças ao IO-Link
- Ideal para espaços limitados de instalação: parametrização remota do IO-Link
- Segurança de processo graças ao monitoramento de comutação para a detecção de desgaste
- Funções de diagnóstico como por exemplo, o monitoramento interno da temperatura, ajudam a evitar falhas
Excelente desempenho em um invólucro pequeno
Com 3 mm (faceado) e 6 mm (não faceado), a saída de comutação é bem superior à de sensores M8 padrões comuns. Graças à alta frequência de comutação de 600 Hz, os sensores também solucionam detecções de posição exigentes em espaços de instalação limitados.
Mais desempenho graças ao IO-Link
Além da saída de comutação, o sensor também possui uma interface IO-Link através da qual pode ser parametrizado facilmente à distância. Graças à grande precisão, o usuário pode monitorar o ponto de comutação com precisão milimétrica e detectar antecipadamente as variações que ocorrem, por exemplo, devido a desgastes. As amplas funções de diagnós tico como o monitoramento integrado de dispositivos, criam segurança adicional para a instalação enviando mensagens de aviso a tempo em caso de situações críticas de operação.