Rápido e preciso: o sensor óptico mede distâncias na faixa de µm
- Detecta pequenos objetos na faixa de micrômetros
- Adequado para aplicações de alta frequência
- Três modos de operação e modelo robusto e compacto permitem uma ampla gama de aplicações
- Parametrização simples e leitura de dados no nível da TI
Detecção precisa de objetos em ambientes desafiadores
O sensor de distância óptico compacto OMH mostra seus pontos fortes nas aplicações onde outros sensores chegam aos seus limites.
Em aplicações com esteiras transportadoras rápidas, o sensor fornece frequências de medição de até 1200 Hz em modo de velocidade e detecta os menores objetos devido à resolução de até 0,01 milímetros. Graças ao modo de potência, o OMH mantém esta precisão micrométrica mesmo no caso de objetos que devido à sua natureza são difíceis de detectar usando sensores de distância comuns.
Sua alta precisão também permite ao OMH garantir de forma confiável a disposição e posicionamento precisos de componentes como é necessário por exemplo na produção de células de bateria.