- Produtos novos
- Soluções IIoT
- Controlador IIoT para utilização em campo e no armário elétrico
Controlador IIoT para utilização em campo e no armário elétrico
Potente e versátil
O controlador IIoT é uma solução PLC potente, comunicativa e flexível para a digitalização de máquinas e instalações. Potente, porque a temperaturas ambiente até 55°C, o processador quad-core de 1,3 GHz funciona a um nível de desempenho elevado. Comunicativo, porque é um verdadeiro talento de linguagem e de tradução com os seus diferentes protocolos, quer se trate de ligações ao IT ou da integração da tecnologia de automação de dados I/O. Além disso, também é possível uma ligação Plug & Work de dispositivos IO-Link - incluindo a interpretação IODD. Flexível, uma vez que o controlador IIoT é facilmente programável através do CODESYS V3.5.
Gostaria de gerir o dispositivo à distância? Não há problema, o CODESYS Automation Server permite a depuração remota e a visualização remota na Web.
Ligação a diferentes clouds
O controlador IIoT permite a transmissão dos dados registados e preparados para as plataformas cloud mais comuns, como AWS, Microsoft Azure e AnyViz. Além disso, o controlador IIoT fala as linguagens de digitalização standard comuns, como OPC UA e MQTT.
Sempre que os dados tiverem de ser registados e processados em tempo real, as E/S podem ser lidas e controladas utilizando protocolos de Ethernet Industrial, tais como Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP ou Modbus TCP.