• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. IO-Link - página principal
  2. Seleção do produto

Visão geral dos mestres IO-Link

Os mestres IO-Link são o coração de qualquer solução de automação baseada em IO-Link. Ligam sensores e actuadores compatíveis com IO-Link diretamente ao nível de controlo, permitindo uma comunicação digital consistente até ao nível do campo.

Para além da pura transmissão de dados de processo, os masters IO-Link oferecem inúmeras funções adicionais, como a deteção automática de dispositivos, a parametrização e o diagnóstico abrangente - tanto local como remotamente.

Interface inteligente entre sensores e PLC

Graças ao suporte para protocolos comuns de fieldbus e IT, os mestres IO-Link podem ser perfeitamente integrados em sistemas PLC existentes e simultaneamente utilizados para aplicações da Indústria 4.0 - por exemplo, para monitorização de condições, manutenção preditiva ou conetividade na cloud.

Oferecemos-lhe o mestre IO-Link adequado para a sua aplicação e requisitos.

Que mestre IO-Link é adequado para a sua aplicação?

Para a automatização clássica com o PLC

Se pretende registar sensores ou controlar actuadores simples diretamente através do PLC, as nossas duas linhas de produtos ajudá-lo-ão a encontrar a solução certa.

Para PLC e digitalização (Y-Path)

Se pretende não só controlar a sua máquina, mas também torná-la transparente para conetividade na cloud, monitorização de condições ou manutenção preditiva, então os nossos mestres com capacidade IIoT oferecem a base certa.

O DataLine (série AL13) é ideal para dar os seus primeiros passos em direção ao IIoT. Permite o acesso aos dados da máquina através do PLC e de interfaces informáticas modernas, como MQTT ou JSON.

  • Comece rapidamente com projectos IIoT - sem alterar a sua lógica PLC existente.
  • Interfaces como MQTT/JSON facilitam a ligação a sistemas de IT existentes, painéis de controlo ou soluções de monitorização da condição.
  • IP67 para aplicações industriais e IP69K para processos de limpeza
  • 4 portas A ou 8 portas A para IO-Link
  • Variantes para EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e Modbus TCP
  • Conector de alimentação A coded M12
  • Pronto para moneo (avançado)

O SolutionBlock (série AL15) combina um mestre IO-Link e um dispositivo de ponta num único dispositivo e permite uma ligação fácil a sistemas IT através de Node-RED, MQTT e OPC UA integrados.

  • Solução completa com todas as interfaces IT/OT - não são necessários módulos adicionais.
  • Plataforma Linux integrada - oferece a máxima flexibilidade para futuras aplicações IoT.
  • Capacidade multi-protocolo: Suporta PROFINET e EtherNet/IP
  • Encriptação com base em certificados e OPC UA - satisfaz os requisitos típicos dos clientes finais e dos departamentos IT.
  • API MQTT e REST em formato JSON com encriptação TLS
  • Intérprete IODD: Tradução automática de dados de sensores para texto simples
  • Suporte NTP: Sincronização precisa da hora na rede
  • Pronto para moneo (avançado)

O CabinetLine (série AL19) oferece a mesma funcionalidade que o DataLine, mas foi concebido para ser instalado em armários de controlo. É ideal para projectos de retrofit ou centros de controlo.

  • Alternativa IP20 economizadora de espaço para armários de controlo - sem comprometer a funcionalidade.
  • Perfeito para arquitecturas centralizadas, por exemplo, na automação de edifícios ou parques de máquinas existentes.
  • 8 portas A para IO-Link
  • Porta MQTT/JSON IIoT
  • Variantes para EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e Modbus TCP
  • Terminais Combicon para uma cablagem fácil
  • Pronto para moneo (avançado)

Visão geral do produto

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Daisy chain Alimentação + fieldbus +IIoT Alimentação + fieldbus Fieldbus (barramento de campo)
Alimentação M12 L-code
16 A (US)
16 A (UA)
M12 A-code
3.9 A (US)
Bloco de terminais
3.9A (US)
Fieldbus (barramento de campo) PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
Multiprotocolo
IIoT Port HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Potência de saída 4A 2A 300 mA
Limitação de corrente por mestre US/UA por porta (ajustável) por mestre
Medição de corrente sim não
Tipo mestre de 8 portas 4 portas B
4 portas A
8x porta tipo A
Tipo mestre de 4 portas 4x porta tipo B 4x porta tipo A
Índice de proteção IP67 (cor de laranja)
IP69K (cinzento)
IP20

Material

Connectores/sockets

Latão niquelado (cor de laranja)
Aço inoxidável (cinzento)
PA