Senzori de supape
- Senzori dual inductivi pentru actuatoarele și supapele pneumatice
- Destinat montării simple pe actuatoare comune în funcție de VDI / VDE 3845
- Pentru instalarea rapidă și facilă a senzorului AS-i dual
- Feedback de poziție pentru supapele cu viteză ascendentă cu cupluri de până la 80 mm
- Monitorizare fiabilă permanentă a supapei
Senzori de supape
Senzorii pentru supape
În procesele industriale în care se utilizează lichide, aer sau gaze, sunt necesare supape pentru dozare și control.
Actuatoarele de supapă pneumatice sunt utilizate în mod obișnuit pentru poziționarea mecanică. Poziția supapei trebuie monitorizată electronic.
Senzor dublu pentru actuatoare de supapă
Un target rotund, numit și „puck”, cu două șuruburi metalice decalate cu 90° este montat pe arborele actuatoarei. Șuruburile sunt amplasate la o înălțime diferită. Un senzor inductiv dual compact (tip IND) cu doi senzori integrali detectează șurubul metalic superior sau inferior în funcție de poziția supapei și, astfel, cele două poziții de comutare.
Acest sistem funcționează fiabil fără niciun fel de uzură. Este practic rezistent la influențele externe și insensibil la stresul mecanic, cum ar fi vibrațiile și șocurile.
Senzor pentru supape cu tijă ascendentă
Pentru feedback-ul poziției pe supapele cu tijă ascendentă, se utilizează efectorul valvis. Două sau trei puncte de comutare pot fi setate prin butoanele de apăsare pe o cursă de 80 mm. În plus față de pozițiile "deschis" și "închis" ale supapei, o a treia poziție este folosită pentru monitorizarea "ridicării șezutului" (activă în timpul procesului de curățare).
Datorită unei rezoluții de 0,2 mm, senzorul detectează chiar și schimbările foarte mici în poziția supapei. Principiul de măsurare inductiv garantează funcționarea fără uzură și fără contact. Diferitele adaptoare permit instalarea ușoară a aceluiași senzor pe supape de diverse dimensiuni și de la diferiți producători.