Senzori de inclinatie
- Versiuni statice și dinamice
- Sunt disponibile intervale unghiulare de pana la 360°
- Versiuni cu 1 sau 2 axe
- Diferite modele cu un grad de protecție foarte ridicat (până la IP 69K)
- Semnal de iesire in functie de tipul senzorului prin interfete diferite
Senzori de înclinaţie
Alinierea orizontală este o cerință importantă pentru funcționarea fiabilă a instalațiilor și mașinilor. Senzorii de înclinație sunt concepuți pentru detectarea poziției unghiulare sau nivelarea mașinilor mobile deoarece măsoară unghiul obiectului respectiv în raport cu gravitația. Pentru instalare, nu sunt necesare conexiuni mecanice complicate sau complexe, astfel încât integrarea senzorului în aplicația respectivă este extrem de simplă.
ifm oferă senzori de înclinație în diferite versiuni și cu diferite game și grade de precizie în funcție de cerințe. În plus, dispozitivele sunt disponibile cu diferite opțiuni de ieșire, cum ar fi CANopen, J1939 și IO-Link.