• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Tehnologia de siguranta
  3. Senzori inductivi de siguranţă

Senzori inductivi de siguranţă

  • Certificare EN 60947-5-3 pentru mecanisme de reglare electromecanice
  • Asigurarea siguranței operatorului și echipamentului
  • Nu necesită un actuator pentru senzorii electronici auto-protejați
  • Conectarea la un plc de securitate sau la un modul AS-i de securitate
  • Racord în serie al senzorilor și contactelor posibile

Senzori inductivi de siguranță

Tehnologia de siguranță în automatizare are o pondere a responsabilității pentru interacțiunea sigură între om și mașină. Senzorii siguri, cu funcții de siguranță, sunt o parte importantă a unui sistem de siguranță pentru persoane și mașini. Principiul de funcționare și, implicit, avantajele senzorilor indcuctivi pot fi folosite și pentru aplicații de siguranță. Detectarea directă a metalelor rezolvă multe aplicații. Contrapărțile magnetice sau mecanice nu trebuie luate în considerare în proiectare. Funcționarea fără uzură datorată principiului de nercontact și un grad mare de protecție garantează un timp mare de funcționare al mașinilor și instalațiilor.

Nu sunt cerințe speciale, cum ar fi ecranarea, cabluri încrucișate sau plasarea separată, pentru conector. Senzorul este conectat direct la PLC-urile sau modulele logice existente folosind cabluri neecranate comune cu 4 poli existente. Caracteristicile de ieșire ale senzorului urmează caracteristicile unei intrări conform EN 61131-2, tip 1 sau 2. Conectarea la releele de evaluare ifm, AS-i Safety at Work, PROFIsafe, sistemele de autobuze Interbus Safety sau PLC-urile și modulele logice sigure este la fel de simplă. Pentru familia de unități cu detectare dinamică a impulsurilor (Gx50xS), sunt necesare modulele software corespunzătoare. Senzorii cu funcții de siguranță cu 2 ieșiri x PNP (Gx70xS; Gx71xS) pot fi conectați la releele de siguranță aprobate cu două canale fără monitorizare încrucișată. Unitățile de evaluare de la ifm permit funcționalități precum atenuarea sau conectarea dispozitivelor de oprire de urgență conform DIN EN 60947-5-1 fără costuri suplimentare.

Un magnet sau un obiectiv codificat nu sunt necesare pentru funcționarea senzorului sigur.