• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Tehnologia de siguranta
  3. Perdele luminoase de siguranta

Perdele luminoase de siguranta

  • Categorii de siguranță de tip 2 și 4 conform IEC 61496
  • Protecție fiabilă a zonelor periculoase și a porților
  • Gamă largă de selecții pentru unitate
  • Fără spații moarte dacă este montat în formă de L
  • Conexiune facilă prin conectorul M12 testat și verificat

Perdele luminoase de siguranță

Pederlele luminoase de siguranță sunt folosite acolo unde zonele periculoase trebuie să fie securizate. Acestea sunt dispozitive de siguranță optoelectronice compuse dintr-un transmițător și un receptor. Ele respectă cerințele de siguranță de tip 2 / SIL 1 sau tip 4 / SIL 3.

Aplicațiile tipice includ prevenirea accesului sau monitorizarea zonelor periculoase ale celulelor robotice și liniilor de producție. În cazul aplicațiilor din industria alimentară și a băuturilor, sunt oferite unități cu tuburi de protecție și clasificări ridicate de protecție. Perdelele luminoase de siguranță cu anulare flotantă pot fi utilizate pentru a proteja procesele de alimentare cu material la prese și ferăstraie.