• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Tehnologia de siguranta
  3. Grilaje luminoase de siguranta

Grilaje luminoase de siguranta

  • Categorii de siguranță de tip 2 și 4 conform IEC 61496
  • Protecție fiabilă a zonelor periculoase și a porților
  • Conexiune facilă prin conectorul M12 testat și verificat
  • Versiuni pentru utilizarea în aplicații igienice
  • Versiuni cu sistem activ/pasiv

Grilaje luminoase de siguranță

Grilajele luminoase de siguranță sunt folosite acolo unde trebuie securizate zonele periculoase. Acestea sunt dispozitive optoelectronice de siguranță care sunt compuse dintr-un transmițător și un receptor. Ele sunt conforme cu cerințele de siguranță de tip 2 / SIL 1 sau tip 4 / SIL 3. Aplicațiile tipice includ prevenirea accesului sau monitorizarea zonelor periculoase ale celulelor robotice și liniilor de producție.

Pentru aplicațiile din industria alimentară și a băuturilor, sunt oferite unități cu tuburi de protecție și clasificări de protecție ridicate. Sistemele active / pasive reduc semnificativ complexitatea cablajului.