• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Tehnologia de siguranta
  3. Controler de siguranta

Controler de siguranta

  • Intrări și ieșiri de siguranță
  • Concept de siguranță stratificat, monitorizare extinsă și teste de rutină
  • Performanță configurabilă în cazul unei erori
  • Pornire rapidă și timp scurt de detectare a erorii
  • Interfață CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare

Controler de siguranță

SafetyController-urile performante, cu arhitectură de 32 biți și liber programabile, sunt proiectate pentru a funcționa în medii solicitante. Acestea sunt potrivite pentru instalare directă în vehicule și mașini mobile, inclusiv în sistemele de bord. În plus, acestea includ funcții hard și software speciale integrate în sistemele de comandă, care sunt relevante pentru sarcinile de siguranță, permițându-le să funcționeze ca sisteme de comandă de siguranță.

Atât componentele, cât și aplicațiile sunt certificate de TÜV. Datorită gestionării programabile a erorilor, cunoscută sub denumirea de Keep Alive, SafetyController-ul este configurat pentru a se deconecta în caz de erori grave și pentru a aduce instalația într-o stare sigură. În același timp, în cazul erorilor mai puțin grave, anumite componente ale instalației pot fi utilizate în domenii predefinite fără a necesita deconectarea totală a sistemului. Comportamentul intrărilor și ieșirilor poate fi adaptat la situații individuale cu ajutorul aplicației de programare CODESYS, oferind flexibilitate și precizie.