• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Comunicatie industriala
  3. Interfata AS-i pentru module I/O

Interfata AS-i pentru module I/O

  • ClassicLine: Module pentru aplicații pe teren cu tehnologie de montare rapidă, inclusiv pentru zone periculoase
  • CompactLine: Module pentru o conectare securizată în medii dificile
  • SmartLine: Module pentru instalarea în dulapuri de comandă
  • ProcessLine: Module din oțel inoxidabil cu grad de protecție IP 69K pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor
  • Module cu butoane iluminate compact foarte luminoase

Interfata AS-i pentru module I/O

Modulele I/O decentralizate AS-Interface conectează senzori și actuatori binari și analogici la gateway sau PLC prin intermediul AS-Interface. Pentru aplicațiile de teren, sunt disponibile module cu tehnologie de montare rapidă sau pe șuruburi. Conexiunea cablului plat cu două fire prin tehnologia de deplasare a izolației asigură protecție împotriva polarității inverse. Senzorii și actuatorii sunt conectați prin intermediul conectorilor dovediți și robusti.

Modulele AS-i ProcessLine au fost dezvoltate special pentru utilizare în zone umede din industria alimentară și a băuturilor. Cu o carcasă completă din oțel inoxidabil și clasificare de protecție IP 69K, unitățile sunt construite pentru a îndeplini cerințele igienice ale ciclurilor de curățare cu presiune înaltă.

Modulele AS-i SmartLine sunt proiectate pentru utilizare în tablouri de control. Datorită designului lor subțire și compact, acestea se potrivesc și în panourile de control. PCB-urile AS-i sunt oferite pentru utilizare în carcase mici, tablouri de control și panouri. Gama de produse ifm include module cu intrări și ieșiri digitale și analogice.