• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Comunicatie industriala
  3. Sisteme si senzori cu interafata AS-i

Sisteme si senzori cu interafata AS-i

  • AirBoxes - combinația inteligentă dintre modulul de intrare AS-i și supapa pneumatică
  • Senzori duali inductivi pentru detectarea poziției pe actuatoare la sfert de cursă
  • Feedback de poziție pentru supapa cu scaun simplu sau dublu și pentru supapele-disc
  • Senzori inductivi pentru utilizare în scule mecanice
  • Antene RFID pentru montarea, alimentarea și manevrarea tehnologiei

Sisteme și senzori interfaţă AS-i

În afară de PLC-uri, gateway-uri, module și tehnologie de conexiune, gama AS-Interface ifm include o serie de senzori și sisteme inteligente.

AS-i AirBox este o combinație între un modul I/O și o supapă solenoidă. În aplicațiile pneumatice, este folosit pentru controlul decentralizat al cilindrilor sau supapelor, clapelor și gliselor acționate de actuatoare de supapă.

Sistemul de identificare RF DTS125 permite citirea și/sau scrierea fără contact de pe transponderele RFID (etichete ID). Părțile compacte de citire/scriere includ, pe lângă antenă, și evaluarea completă și interfața către AS-Interface. Astfel, unitățile pot fi operate direct în rețeaua AS-i.

Gama include, de asemenea, senzori inductivi, senzori de temperatură, senzori de supapă pentru supape cu tijă ascendentă și senzori duali pentru actuatoarele de supapă cu AS-Interface integrat.