- Produse
- Accesorii
- Accesorii pentru interfata AS-i
- Extensii, terminatii si testari ale cablului
- AC3226
Repetitor AS-i
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
Repetitor AS-i
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
- Pentru extinderea lungimii cablului în rețeaua AS-i
- Pentru utilizare în dulapuri de comandă
- Cablare simplă și rapidă cu ajutorul conectorului COMBICON cu terminale cu șurub
- Design dimensiuni economice
- LED-uri cu vizibilitate ridicată pentru indicarea operării și erorilor
Aplicatie
Aplicatie | Prelungirea reţelei AS-i cu 100 m |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 60; (per linie AS-i) |
Iesiri
Model electric | AS-i |
---|---|
Separat galvanic | da |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...75 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) | |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 | |
Protectie | IP 20 | |
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 170 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Materiale | PA 6.6 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|