- Produse
- Comunicatie industriala
- Module de câmp ethernet
- Switch-uri Ethernet pentru automatizarea fabricilor și utilaje mobile
- AL3100
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
- Switch-uri cu 6 porturi (negestionate) pentru PROFINET Clasa A
- Alimentare cu tensiune Daisy-Chain cu tehnologie de conectare M12 standardizată și codificată L
- Carcasa robusta, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie | comutator neadministrat pentru aplicații de teren |
---|---|
Aplicatie | für PROFINET-Netzwerke |
Daisy-chain function | tensiune de alimentare |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC; ((US ; conform SELV/PELV)) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 12 / 24 |
Consum de energie [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numar de interfete Ethernet | 6 | |||||||||
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Indicație privind interfețele |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 | ||||
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 315,15 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA portocaliu; Conector mama: alama nichelată |
Material de etansare | FKM |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - Ethernet
X1...X6 | Conector: 6 x M12; codificare: D; Etanşare: FKM |
---|
Conectare electrică - tensiune de alimentare IN
XD1 | Conector: 1 x M12; codificare: L |
---|
Conectare electrică - tensiune de alimentare OUT
XD2 | Conector: 1 x M12; codificare: L; Etanşare: FKM |
---|