- Produse
- Comunicatie industriala
- Module de câmp ethernet
- Module Ethernet I/O pentru automatizarea fabricilor
- AL4122
Modul Ethernet cu interfață EtherNet/IP
AL4122
ETH Module PFL EIP 16DI IP67
Modul Ethernet cu interfață EtherNet/IP
AL4122
ETH Module PFL EIP 16DI IP67
- Modul magistrală de câmp cu intrări digitale
- Conexiune directă a senzorilor la magistralele de câmp pentru o structură de cablaj clară
- Funcție de contor de înaltă frecvență integrată în modulul Ethernet
- Carcasa robusta, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Aplicatie
Aplicatie | Module E/A pentru aplicaţii în câmp |
---|---|
Daisy-chain function | tensiune de alimentare; interfata magistrala de camp |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20...30 DC; (US ; conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 3,6 |
Valoarea totală a curentului (UL) [A] | 3,2 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 16 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 16; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
---|---|
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | 0...5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | functie de numarare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcții și parametri |
|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | EtherNet/IP | ||||
Setari din fabricatie |
|
||||
Indicație privind interfețele |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 129 |
Date mecanice
Greutate [g] | 425,3 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA portocaliu; Conector mama: alama nichelată |
Material de etansare | FKM |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - Conectarea la proces
Digital Input X1...X8 | Conector: M12; codificare: A; Etanşare: FKM |
---|
Conectare electrică - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Conector: M12; codificare: D; Etanşare: FKM |
---|
Conectare electrică - tensiune de alimentare IN
XD1 | Conector: M12; codificare: L |
---|
Conectare electrică - tensiune de alimentare OUT
XD2 | Conector: M12; codificare: L; Etanşare: FKM |
---|