modul cu buton cu funcție de apăsare și joystick în două axe și cu taste retroiluminate
CR1300
ecomatPanel/COP
modul cu buton cu funcție de apăsare și joystick în două axe și cu taste retroiluminate
CR1300
ecomatPanel/COP
- Tastatură robustă cu buton integrat cu 4 căi și funcție de apăsare pentru utilaje mobile
- 6 taste funcționale cu retroiluminare RGB
- Toate luminile de fundal pot fi modificate individual în orice culoare
- Interfață CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare
- Integrare simplă în aplicațiile existente
Caracteristicile produsului
Interfata de comunicatie | CAN |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Aplicatie
Execuţie | pentru instalare în panouri de comandă sau decupaje de consolă |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 9...32 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 12 / 24 |
Consum de energie [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Protectie la polaritate inversa | da |
Interfete
Interfata de comunicatie | CAN |
---|---|
Numar de interfete CAN | 1 |
Protocol | J1939 | ||
---|---|---|---|
Setari din fabricatie |
|
||
Indicație privind interfețele |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 |
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 119 |
Date mecanice
Greutate [g] | 459,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate (fără accesorii și fără ambalaj) [g] | 400 | ||||||||
Dimensiuni [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Materiale | Capsula: PC/ABS; Strat de silicon: PA66 transparent | ||||||||
Informații privind durata de viață |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|