- Produse
- Sisteme pentru utilaje mobile
- Module I/O
- Dispozitive cu programabilitate opțională și conector M12 sau DEUTSCH
- CR2042
Module I/O pentru echipamente mobile
CR2042
ioControl/In 8/Out 8/M12
Module I/O pentru echipamente mobile
CR2042
ioControl/In 8/Out 8/M12
- Conexiune descentralizată a senzorilor și actuatorilor
- Cu multe canale de intrare și ieșire multifuncționale configurabile
- Interfață CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare
- Programabil conform IEC 61131-3 cu CODESYS
- Grad ridicat de protecție pentru cerințele utilajelor industriale
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 12 / 24 |
Consum de energie [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maxim: 300 mA) |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la supratensiune | da; (36 V: t ≤ 10 s) |
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri | 16 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 8; Numar de intrari analogice: 4; Numar de intrari de frecventa: 4; Numar de intrari in rezistenta: 4; Numar de iesiri digitale: 8 |
Intrări
Numar total de intrari | 8 |
---|---|
Numar de intrari de frecventa | 4 |
Numar de intrari in rezistenta | 4 |
Numar de intrari digitale | 8 |
Numar de intrari analogice | 4 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...32 |
Iesiri
Numarul total de iesiri | 8 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 8 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Numar de iesiri PWM | 8 |
Numar de iesiri PWM-I | 8 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | CODESYS 2.3 |
---|---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
Interfete
Interfata de comunicatie | CAN | ||
---|---|---|---|
Numar de interfete CAN | 2 | ||
Rata de transmisie | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protocol | CANopen; SAE J1939; protocol liber | ||
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interfață | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Setari din fabricatie |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 88 |
Date mecanice
Greutate [g] | 648,9 |
---|---|
Tip montare | montaj prin insurubare |
Dimensiuni [mm] | 234 x 76 x 37 |
Materiale | Capsula: PA6/6.6; Display: PA; Butoane: silicon |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Hardware
Procesor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Memorie de lucru | 592 kByte |
Memorie pentru cantități mari de date | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Alimentare / Interfaţă CAN
X1 | Conector: 1 x Conector AMP (TE-AMP 1745078-1); Contacte: cositorit |
---|
Conectare electrică - CAN IN
CAN IN | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
Conectare electrică - CAN OUT
CAN OUT | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
Conectare electrică - intrări / ieșiri
Intrări Con. 1, 3, 5, 7 | Conector: 8 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|