Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
12...27 DC |
Consum de energie [mA] |
11...48 |
Interfete
Interfata de comunicatie |
CAN |
Numar de interfete CAN |
2 |
CAN
Rata de transmisie |
250 (125...1000) kBaud |
Interfață |
CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Rezistor terminali |
da; (intern ; 120 Ohm; nu poate fi dezactivat) |
ISOBUS
Rata de transmisie |
250 kBaud |
Interfață |
CAN Interface ISO 11783 |
Rezistor terminali |
nu |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-40...80 |
Protectie |
IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] |
190,1 |
Tip montare |
Asamblare/ montare |
Dimensiuni [mm] |
72 x 104 x 29 |
Materiale |
Capsula: PA 12 negru |
Afisaj / elemente de operare
Display |
status |
1 x LED, verde/rosu |
Tensiune operare |
1 x LED, verde/rosu |
|
Hardware
Procesor |
ARM Cortex M4 32 bit |
Memorie de program |
1,5 MB Flash |
Memorie de lucru |
RAM: 320 kB
FRAM: 16 kB |
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - CAN
|
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conectare electrică - ISOBUS
|
Conector: 1 x M12; codificare: A |