• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Sisteme pentru utilaje mobile
  3. Dispozitive gateway
  4. Gateway-uri ISOBUS
  5. CR3122

Portal ISOBUS

CR3122

ISOBUS Gateway/VT+TC

Portal ISOBUS

CR3122

ISOBUS Gateway/VT+TC

  • Comunicare sigură între remorcă și tractor
  • Controlul dinamic al valorii țintă și documentarea prin intermediul TaskController (TC)
  • Configurație simplă prin CODESYS folosind bibliotecile ISOBUS
  • Implementare rapidă și ușoară, fără costuri de licență suplimentare
  • Certificare de la AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation, Fundația pentru Agricultură, Industrie și Electronică)
  • ukca
  • ce
  • e13
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 12...27 DC
Consum de energie [mA] 11...48
Interfete
Interfata de comunicatie CAN
Numar de interfete CAN 2
CAN
Rata de transmisie 250 (125...1000) kBaud
Interfață CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Rezistor terminali da; (intern ; 120 Ohm; nu poate fi dezactivat)
ISOBUS
Rata de transmisie 250 kBaud
Interfață CAN Interface ISO 11783
Rezistor terminali nu
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...80
Protectie IP 67
Date mecanice
Greutate [g] 184,95
Tip montare Asamblare/ montare
Dimensiuni [mm] 72 x 104 x 29
Materiale Capsula: PA 12 negru
Afisaj / elemente de operare
Display
status 1 x LED, verde/rosu
Tensiune operare 1 x LED, verde/rosu
Hardware
Procesor ARM Cortex M4 32 bit
Memorie de program 1,5 MB Flash
Memorie de lucru RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - CAN
Conector: 1 x M12; codificare: A
Conectare electrică - ISOBUS
Conector: 1 x M12; codificare: A