- Produse
- Sisteme pentru utilaje mobile
- Unitati de diagnostic si service
- IoT mobil - diagnosticare și asistență la distanță
- CR3133
CANwireless cu conexiune la antena externă
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
CANwireless cu conexiune la antena externă
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
- IoT mobil - Modul CANwireless pentru o comunicare lină cu echipamentele
- Carcasă compactă și durabilă compatibilă cu cerințele de utilizare în medii industriale dificile
- Conexiune Wifi / Bluetooth fiabila pentru masini mobile
- Configurarea unei rețele wifi independente și conectarea la o infrastructură wifi existentă
- Modul pentru conectarea la o antenă externă
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 6...36 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 12 / 24 |
Toleranta tensiune nominala [%] | 50 |
Consum de energie [mA] | < 100; (Operare normală; mod de veghe: < 1 mA) |
Protectie la polaritate inversa | da; (< 36 V DC) |
Protecţie la supratensiune | da; (< 36 V DC) |
Rezistenţă interioară (Ri) [Ω] | 20000 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 2; Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Intrări
Numar de intrari analogice | 2 |
---|---|
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...15 |
Rezolutia intrarii analogice | 12 Bit |
Precizia intrării analogice [%] | ± 1,0 |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 1 |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | 6...36 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 500 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 10 |
Domeniu de masura/programare
Frecventa de masurare [Hz] | 20 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | CAN; WLAN; Bluetooth |
---|---|
Numar de interfete CAN | 2 |
Transmisie standard | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Putere de transmisie [mW] | 22,39 |
Interfață | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Transmisie standard | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Bandă de frecvență | 2,4 GHz; 5 GHz |
Putere de transmisie [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Antena integrata) |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 6K7 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
Date mecanice
Greutate [g] | 142,6 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA6/6.6 negru |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Hardware
Procesor | ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
---|---|
Memorie de lucru | Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB |
Memorie pentru cantități mari de date | 16 MB |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - WLAN / Bluetooth
Conector: FAKRA I |