- Produse
- Sisteme pentru utilaje mobile
- Unitati de diagnostic si service
- IoT mobil - diagnosticare și asistență la distanță
- CR3171
modem radio Ethernet LTE/GNSS
CR3171
mIOT/Gateway 4G/Ethernet
modem radio Ethernet LTE/GNSS
CR3171
mIOT/Gateway 4G/Ethernet
- IoT gateway mobil cu conexiune la rețeaua mobilă 4G / LTE
- Transmiterea globală privind echipamentul și datele despre poziție în cloud
- Comunicare sigură TLS end-to-end
- Buffering de date chiar și cu conexiuni radio instabile
- Conexiune live pentru diagnosticare/depanare și actualizări de software
Contractele de date disponibile pentru Remote Maintenance și Data Collection pot fi găsite aici.
Aplicatie
Notă privind omologarea radio |
|
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 6...36 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 12 / 24 |
Toleranta tensiune nominala [%] | 50 |
Consum de energie [mA] | < 290; (24 V; mod de veghe: <= 1 mA) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 4; Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Intrări
Numar de intrari analogice | 4 |
---|---|
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...15 |
Rezolutia intrarii analogice | 12 Bit |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 1 |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | 6...36 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 500 |
Domeniu de masura/programare
Rezolutie | 16 Bit |
---|
Rezolutie | 16 Bit |
---|---|
Numarul axelor masurate | 3 |
Accelerarea domeniului de masura [g] | ± 16 |
Rezolutie | 16 Bit |
---|---|
Numarul axelor masurate | 3 |
Domeniu de măsurare rată de girare vehicul [°/s] | ± 250 |
Interfete
Interfata de comunicatie | Bluetooth; GNSS; Rețele mobile; WLAN |
---|
Transmisie standard | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Bandă de frecvență | 2,402 ... 2,48 GHz |
Putere de transmisie [mW] | 9,46; (Bluetooth 2.1 + EDR; 9,95 mW: Bluetooth 5.0; Antena integrata) |
Bandă de frecvență | GPS; GLONASS; Beidou; Galileo; QZSS |
---|
Transmisie standard | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | |
---|---|---|
Bandă de frecvență | 2G / GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G / UMTS / HSPA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41 | |
Indicație privind interfețele |
|
Transmisie standard | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Bandă de frecvență | 2,412 ... 2,472 GHz; 5,150 ... 5,350 GHz; 5,470 ... 5,725 GHz; 5,725 ... 5,785 GHz |
Putere de transmisie [mW] | 72,11; (2,412 ... 2,472 GHz; 91,62 mW: 5,150 ... 5,350 GHz; 58,08 mW: 5,470 ... 5,725 GHz; 24,43 mW: 5,725 ... 5,785 GHz; Antena integrata) |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...75 |
---|---|
Protectie | IP 6K7; (cu conectori montati sau cu capace de protectie) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare Radio | EN 301511, EN 300440, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-13, EN 300328, EN 303413 | ||||||||||||||
Standard | EN 62368-1; EN 301893; EN IEC 63000 |
Date mecanice
Greutate [g] | 254 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA negru |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Hardware
Procesor | Dual Core ARM Cortex A7 (650 MHz) |
---|---|
Memorie de lucru | DDR3 RAM: 512 MB FRAM: 32 KB |
Memorie pentru cantități mari de date | 2,5 GByte Flash |
Memorie date
Ceas timp autentic | da; UTC, alimentat prin baterie |
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
tensiune de alimentare, CAN | Conector: Micro Timer II |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Ethernet | Conector: M12; codificare: D |
---|
Conectare electrică - GNSS
Conector: FAKRA C; Corp turnat: violet cărămiziu |
Conectare electrică - Rețele mobile
Conector: FAKRA D; Corp turnat: albastru |