- Produse
- Sisteme pentru utilaje mobile
- Unitati de operare si monitorizare
- HMI robuste cu procesoare singlecore 32 bit
- CR9225
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 1; Numar de intrari analogice: 1; Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 1 |
---|---|
Numar de intrari analogice | 1 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...32 |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 1 |
---|
Software / Programare
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
---|
Interfete
Numar de interfete CAN | 4 |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 1 |
Numar de interfete USB | 2 |
Numar de intrari video(CVBS) | 2 |
Date mecanice
Greutate [g] | 1608 |
---|---|
Tip montare | Asamblare/ montare |
Dimensiuni [mm] | 157 x 192 x 53,6 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||
---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
||
Rezolutia de afisare | 800 x 480 | ||
Tip display | Afișaj color | ||
Dimensiunea afisajului | 7" | ||
Iluminarea fundalului afisajului | LED |
Memorie date
Ceas timp autentic | da |
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Conector: 1 x M12 |