Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] |
10 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 82 |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
contacte aurite |
Aplicatie |
evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare |
Date electrice
Tensiunea nominala DC [V] |
10...36 |
Consum de energie [mA] |
< 15 |
Protectie la schimbarea polarităţii |
da |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
1 |
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
250 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] |
250 |
Testat pentru scurtcircuit |
da |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
10 |
Distanta de sesizare reglabila |
nu |
Domeniu de masura/programare
Domeniu reglare [Imp/min] |
5...300 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
Histerezis [% din Sr] |
10 |
Timpi de raspuns
Intarziere de pornire [s] |
15 |
Frecvenţa de amortizare Max. [Imp/min] |
15000 |
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare |
potenţiometru multitura |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...80 |
Protectie |
IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] |
190 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Mod de instalare |
montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 82 |
Desemnarea firului |
M30 x 1,5 |
Materiale |
alama cu strat de acoperire special; PBT |
Moment de strângere [Nm] |
50 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
1 x LED, verde |
|
Conectare electrică
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |