Convertor IO-Link - 0...10 V
DP1223
Converter IO-Link/2x0-10V
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|---|
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | 300 |
Curent total Max. [A] | 0,2 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Iesiri
Numar de iesiri analogice | 2 |
---|---|
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 3000 |
Precizia ieșirii analogice [%] | 0,25 |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor | ||||||||
Mod SIO | nu | ||||||||
Tip port master necesar | A/B | ||||||||
Date de proces analogice | 2 | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,6 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|||
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 | |||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (descrestre liniar pana la 50 % (40 °C) fara condensare) | |||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 | |||
Protectie | IP 67 | |||
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
MTTF [ani] | 432 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 91 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |