Contor
DP4302
MONITORING DISP-COUNT/IP69K
Contor
DP4302
MONITORING DISP-COUNT/IP69K
- design compact cu grad de protecție ridicat pentru utilizare în medii umede
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Dimensiuni [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Aplicatie
Aplicatie | afișaj descentralizat; unitate de evaluare descentralizată pentru numărarea impulsurilor; pentru utilizare în medii umede; utilizare în interior |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; ((în medii umede: 18...28 V) conform SELV/PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | < 380 |
Curent total Max. [A] | 0,2 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 2; (Zähleingang: 1; Zählrichtung/Latch: 1; IEC61131-2) |
---|---|
Limitarea curentului de intrare [mA] | 200 |
Iesiri
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Domeniu de masura/programare
Frecventa de masurare [Hz] | < 2000 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces binare | 1 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 6,1 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|||
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 | |||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (descrestre liniar pana la 50 % (40 °C) fara condensare) | |||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 | |||
Protectie | IP 67; IP 69K | |||
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
MTTF [ani] | 317 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 77,3 |
---|---|
Greutate (fără accesorii și fără ambalaj) [g] | 28 |
Dimensiuni [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiale | Capsula: PA |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Material de etansare | FKM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: FKM |
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Alte date
contor principal | 0...1000000 cnt |
contor de loturi: | 0...9999 bcnt |