- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- RFID
- Dispozitive compacte RFID cu interfață Fieldbus
- DTE905
Dispozitiv compact RFID
DTE905
DTRUHFA HLRWITUS04
Dispozitiv compact RFID
DTE905
DTRUHFA HLRWITUS04
Aplicatie
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; Mexic |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 500 |
Consum de energie [W] | 8,6 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 902...928 |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Puterea de transmisie EIRP [mW] | 200; (maxim: 250 mW) |
Iesiri
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100; (max.) |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
Protocol | MQTT JSON | |||
Setari din fabricatie |
|
|||
Tipul de uzura | setarea parametrilor; transmisia datelor |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 | |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 692,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiale | Capsula: Aluminiu; PBT / PC; Oţel inox |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Conector: 2 x M12; codificare: D |
---|
Conectare electrică - tensiune de alimentare
PWR | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|