- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- RFID
- Dispozitive compacte RFID cu interfață Fieldbus
- DTE910
RFID unitate de evaluare UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
RFID unitate de evaluare UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Aplicatie
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; Indonezia |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 700 |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 902...928 (FCC); (Singapore: 920...925 MHz Frecventa de operare este activa prin setarea standardului de comunicare in Singapore) |
Conexiuniile antenei | 4; (TNC invers) |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Puterea de transmisie ERP [mW] | 2000; (Singapore: ≤ 676 mW ERP Puterea emitatorului trebuie sa fie limitata manual de catre utilizator) |
Impedanta [Ω] | 50 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 4 |
---|
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 500 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | Software |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Protocol | TCP/IP; IP |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 65 |
Date mecanice
Greutate [g] | 3125 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materiale | Capsula: Aluminiu; Acoperire de protecţie: Material plastic; Mufa TNC: Alamă / PTFE; Legătură cu ştecher: alama / plastic |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Conectarea la proces
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificare: D |
Conectare electrică - alimentare
Conector: 1 x M12; codificare: A |