Unitate compactă RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
Unitate compactă RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Pentru identificarea fiabilă a etichetelor de identificare de pe suporturile de piese și produse
- Cap de citire/scriere RFID UHF cu o rază lungă de acțiune
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Pentru conectarea la masterul IO-Link versiunea 1.1 prin conexiunea testata M12
Aplicatie
Aplicatie | detectarea obiectelor pe echipamentele de transport |
---|---|
Aprobare radio pentru | Canada; SUA |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 250 |
Consum de energie [W] | 4,8 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 902...928 |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Puterea de transmisie EIRP [mW] | 200; (maxim: 410 mW) |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 635,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiale | PBT; PC; Oţel inox; Aluminiu |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Conector: 1 x M12; codificare: A |