Turn de lumină cu 5 segmente cu ieșire de date IO-Link
DV1531
LED-Tower-5/MDA/Buz
Turn de lumină cu 5 segmente cu ieșire de date IO-Link
DV1531
LED-Tower-5/MDA/Buz
- Ideal pentru modernizarea utilajelor și instalațiilor existente
- Vizibilitate perfectă
- Tehnologie modernă LED-RGB, durabilitate mare, timp redus de depozitare
- Reproduction of the signal colours of existing lamps by means of freely configurable RGB LEDs
- Afișarea și transferul stărilor mașinii către software-ul de evaluare de nivel superior prin IO-Link
Aplicatie
Aplicatie | Afișarea și transferul stărilor mașinii către software-ul de evaluare de nivel superior prin IO-Link |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | < 200 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 6 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 6 |
---|---|
Curent de intrare HIGH [mA] | 6 |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...75 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Presiunea aerului [kPa] | < 106 |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 54 |
Date mecanice
Greutate [g] | 502,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 70 / L = 284 |
Materiale | Capsula: ABS; Optica: PC |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Semnal acustic | sirena | ||||
Presiune acustica maxima [dB] | 85 |
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: M12; codificare: A |
---|
diagrame si grafice
montaj de bază
|
|
---|
montare pe perete
|
|
---|