Brăţară de fixare
E10014
MOUNTING CLAMP D6.2 MM
Brăţară de fixare
E10014
MOUNTING CLAMP D6.2 MM
- Pentru montarea senzorilor cilindrici
- Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
- Fixare fiabilă prin blocarea cu două șuruburi
Date mecanice
Greutate [g] | 8,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 12,4 x 26 x 20 |
Diametru interior [mm] | 6,2 |
Materiale | PPE |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|