Brăţară de fixare
E10204
MOUNTING CLAMP D4 MM
Brăţară de fixare
E10204
MOUNTING CLAMP D4 MM
- Pentru montarea senzorilor cilindrici
- Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
- Fixare fiabilă prin blocarea cu două șuruburi
Date mecanice
Greutate [g] | 6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 13 x 20 x 10 |
Diametru interior [mm] | 4 |
Materiale | TPE |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|