Manson de fixare cu opritor de capat
E10743
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
Manson de fixare cu opritor de capat
E10743
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
- Opritor pentru poziția de instalare definită
- Pentru montarea senzorilor cilindrici
- Înlocuire facilă și rapidă, fără reajustare
- Protecție fiabilă contra deteriorării
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Articol scos din productie
Data expirarii: 09/30/2024
Data expirarii: 09/30/2024
Articole alternative: E12747 Comparație produse: E10743 / E12747 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Aplicatie
Execuţie | cu fixare |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 192,7 |
---|---|
Instrucţiuni montare | Aliniaza fata sensitiva a senzorului la dreapta (vezi desenul la scara) |
Dimensiuni [mm] | M36 x 1,5 / L = 58 |
Desemnarea firului | M36 x 1,5 |
Diametru interior [mm] | 30 |
Materiale | alama strat alb bronz; Piuliţe: alama strat alb bronz |
Moment de strângere [Nm] | 20; (piulite de blocare: 40) |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|